Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS-3 |
HS-4 |
HS-5 |
HS-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.93 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 12 jours | 120 | 3 | |
32.94 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 120 | 4 | |
32.98 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 100 | 5 | |
32.99 € | 10 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 10 jours | 100 | 6 |
Loading...
Type | Meule | Shaft Diameter(mm) | 3 | Thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | HS | Shaft length(mm) | 30 |
Degree of Coupling | P | Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) |
Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel | Application | Mold |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles