Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MS-021 |
MS-061 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
167.78 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | 3 | |
23.62 € | 10 pièces par conditionnement | 100 paquets | Disponible | 9 jours | 4 |
Loading...
Type | Meule | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 13 | Shape | A | Abrasive grain | SA Cobalt |
Shaft length(mm) | 30 | Degree of Coupling | P | Packaging Quantity(Piece) | 10 |
Binding Agent | V (Vitrified) | Suitable Material | High Speed Steel / Steel Alloy / Special Alloy | Application | General |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles