Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
74483
Adsorption Power(Kg) | 70 | Suction Surface Size(mm) | φ115 | Main Body Size(mm) | 390×115×70 |
---|---|---|---|---|---|
Weight(g) | 984 | Material | Body: aluminum / Lever: plastic/ Suction surface: rubber | Features | Convenient for transporting items without handles, hard to carry, or hard to lift |
Supplementary explanation | The displayed adsorption power is a value when it is used on a mirror surface. |
Vous vous trouvez sur la page de Coupelle d'aspiration manuelle, double A, le numéro d'article est le suivant: 74483.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 74483.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles