DCES, à revêtement DIA, pour traitement du graphite, 4 cannelures, type carré (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCES4030-0900
DCES4030-1200
DCES4040-1200
DCES4040-1600
DCES4060-1800
DCES4060-2400
DCES4100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

171.98 €

1 7 jours 396500~-0.0216°

223.86 €

1 7 jours 3126500~-0.0216°

180.85 €

1 6 jours 4126500~-0.0216°

232.29 €

1 6 jours 4166600~-0.0216°

189.28 €

1 7 jours 6186600~-0.02-

241.16 €

1 7 jours 6246600~-0.02-

413.14 €

1 7 jours 103010900~-0.04-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Revêtement diamanté Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique