DLC-AZS, à revêtement DLC, 3 cannelures, type carré à long cou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DLC-AZS3010-030
DLC-AZS3015-045
DLC-AZS3020-060
DLC-AZS3025-075
DLC-AZS3030-090
DLC-AZS3035-105
DLC-AZS3040-120
DLC-AZS3045-135
DLC-AZS3050-150
DLC-AZS3060-180
DLC-AZS3080-240
DLC-AZS3100-300
DLC-AZS3120-360
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

55.66 €

1 6 jours 1246030~-0.0150.9516°

55.36 €

1 6 jours 1.534604.50~-0.0151.4316°

55.36 €

1 9 jours 2446060~-0.0151.9316°

66.44 €

1 6 jours 2.554607.50~-0.0152.416°

66.44 €

1 6 jours 3667090~-0.0152.916°

69.22 €

1 6 jours 3.5767010.50~-0.0153.416°

69.22 €

1 6 jours 48670120~-0.0153.916°

74.28 €

1 6 jours 4.5967013.50~-0.0154.416°

74.28 €

1 6 jours 510670150~-0.0154.916°

77.98 €

1 6 jours 612670180~-0.0155.8-

67.29 €

1 Disponible 11 jours 816880240~-0.057.82-

131.04 €

1 6 jours 10201090300~-0.059.82-

183.62 €

1 6 jours 122412110360~-0.0511.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré à col long
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique