Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | JAN Code | Trusco Code | With/Without Torsion | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.76 € | 1 | 6 jours | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.3 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295087408 | 771-9957 | NA | 0.095 | 11° | ||
140.64 € | 1 | 9 jours | 0.05 | 0.08 | 45 | 0.5 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295087415 | 771-9965 | NA | 0.095 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081147 | 485-2095 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078635 | 470-0252 | Available | 0.19 | 11° | ||
127.29 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 50 | 0.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085749 | 772-0017 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081154 | 485-2109 | Available | 0.19 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078642 | 470-0261 | Available | 0.19 | 11° | ||
127.29 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085756 | 772-0025 | Available | 0.19 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081161 | 485-2117 | Available | 0.19 | 11° | ||
130.12 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295079533 | 470-0520 | Available | 0.19 | 11° | ||
141.46 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081178 | 485-2125 | Available | 0.19 | 11° | ||
152.74 € | 1 | 6 jours | 0.1 | 0.16 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081185 | 485-2133 | Available | 0.19 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078659 | 470-0279 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085763 | 772-0033 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081192 | 485-2141 | Available | 0.29 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078666 | 470-0287 | Available | 0.29 | 11° | ||
144.54 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085770 | 772-0041 | Available | 0.29 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078673 | 470-0295 | Available | 0.29 | 11° | ||
133.76 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085787 | 772-0050 | Available | 0.29 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078680 | 470-0309 | Available | 0.29 | 11° | ||
133.76 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085794 | 772-0068 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081208 | 485-2150 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081215 | 485-2168 | Available | 0.29 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081222 | 485-2176 | Available | 0.29 | 11° | ||
136.92 € | 1 | 6 jours | 0.15 | 0.24 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085800 | 772-0076 | Available | 0.29 | 11° | ||
71.54 € | 1 | 11 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295079540 | 470-0538 | Available | 0.39 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 0.75 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081239 | 485-2184 | Available | 0.39 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078697 | 470-0317 | Available | 0.39 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 1 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085817 | 772-0084 | Available | 0.39 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078703 | 470-0325 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085824 | 772-0092 | Available | 0.39 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078710 | 470-0333 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085831 | 772-0106 | Available | 0.39 | 11° | ||
79.21 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081246 | 485-2192 | Available | 0.39 | 11° | ||
115.19 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085848 | 772-0114 | Available | 0.39 | 11° | ||
84.87 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078727 | 470-0341 | Available | 0.39 | 11° | ||
118.80 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085855 | 772-0122 | Available | 0.39 | 11° | ||
95.93 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081253 | 485-2206 | Available | 0.39 | 11° | ||
90.50 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078734 | 470-0350 | Available | 0.39 | 11° | ||
123.06 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085862 | 772-0131 | Available | 0.39 | 11° | ||
96.18 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085879 | 772-0149 | Available | 0.39 | 11° | ||
96.18 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081260 | 485-2214 | Available | 0.39 | 11° | ||
108.30 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.32 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081277 | 485-2222 | Available | 0.39 | 11° | ||
71.54 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 1 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078741 | 470-0368 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 1.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081284 | 485-2231 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 50 | 1.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085886 | 772-0157 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 2 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078758 | 470-0376 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 50 | 2 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085893 | 772-0165 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 2.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081291 | 485-2249 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 50 | 2.5 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085909 | 772-0173 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 3 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081307 | 485-2257 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 50 | 3 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085916 | 772-0181 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 3.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085923 | 772-0190 | Available | 0.49 | 11° | ||
72.74 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 4 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078765 | 470-0384 | Available | 0.49 | 11° | ||
105.45 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295085930 | 772-0203 | Available | 0.49 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 4.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085947 | 772-0211 | Available | 0.49 | 11° | ||
73.53 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295081314 | 485-2265 | Available | 0.49 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 5.5 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085954 | 772-0220 | Available | 0.49 | 11° | ||
76.38 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 6 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295078772 | 470-0392 | Available | 0.49 | 11° | ||
90.50 € | 1 | 6 jours | 0.25 | 0.4 | 45 | 7 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295085961 | 772-0238 | Available | 0.49 | 11° |
Loading...
Type | Sphérique à col long | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Configurer
Stock
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles