Fraise à rayon à long cou CPRS30N, deux cannelures, pour traitement de l'aluminium / de la résine, torsion à 30°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPRS30N2040-030-10
CPRS30N2060-050-20
CPRS30N2080-030-30
CPRS30N2080-060-30
CPRS30N2100-030-36
CPRS30N2100-080-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

54.21 €

1 9 jours 40.35506103.6316°

85.45 €

1 9 jours 60.58606205.43-

98.75 €

1 9 jours 80.310808307.82-

98.75 €

1 9 jours 80.610808307.82-

90.14 €

1 9 jours 100.3128010369.82-

90.14 €

1 9 jours 100.8128010369.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Rayon à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating Non revêtu Torsion Angle (θ) 30° twist

Assistance technique