Fraise à rayon à long cou CRS20HSP, 4 cannelures, haute efficacité, torsion à 20°

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRS20HSP4020-020-05
CRS20HSP4025-025-06
CRS20HSP4030-030-07
CRS20HSP4040-040-09
CRS20HSP4050-050-12
CRS20HSP4080-080-18
CRS20HSP4100-100-25
CRS20HSP4120-120-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

53.61 €

1 9 jours 2 0.22.550651.9316°

58.42 €

1 9 jours 2.50.253 50662.4316°

48.20 €

1 9 jours 3 0.34 50672.8416°

71.03 €

1 9 jours 4 0.45 50693.7416°

102.28 €

1 9 jours 5 0.56 506124.6416°

111.97 €

1 9 jours 8 0.810 608187.82-

102.87 €

1 9 jours 10 112 7010259.82-

124.07 €

1 9 jours 12 1.215 75123011.82-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon à col long
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 25° twist

Assistance technique