Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NX-30X-1 |
NX-30X-1.5 |
NX-30X-2 |
NX-30X-2.5 |
NX-30X-3 |
NX-30X-4 |
NX-30X-5 |
NX-30X-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 2 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00100 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00150 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 4 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00200 | |
31.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 9 | 01-00031-00250 | |
41.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 01-00031-00300 | |
43.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00031-00400 | |
45.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 01-00031-00500 | |
46.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 12 | 6 | 50 | - | 01-00031-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles