Fraise monobloc Power NE-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE-2-1
NE-2-1.5
NE-2-2
NE-2-2.5
NE-2-3.5
NE-2-4
NE-2-4.5
NE-2-5
NE-2-5.5
NE-2-6
NE-2-6.5
NE-2-7
NE-2-7.5
NE-2-8.5
NE-2-9
NE-2-9.5
NE-2-10
NE-2-11
NE-2-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

64.04 €

1 Disponible 6 jours 12.5445901-00112-00100

64.04 €

1 Disponible 6 jours 1.53445901-00112-00150

64.04 €

1 Disponible 6 jours 26445901-00112-00200

64.04 €

1 Disponible 6 jours 2.58445901-00112-00250

89.79 €

1 Disponible 6 jours 3.59645901-00112-00350

74.53 €

1 Disponible 6 jours 410645901-00112-00400

89.79 €

1 Disponible 6 jours 4.513650901-00112-00450

74.53 €

1 Disponible 6 jours 513650901-00112-00500

107.83 €

1 Disponible 8 jours 5.513650901-00112-00550

78.34 €

1 Disponible 6 jours 613650-01-00112-00600

148.27 €

1 Disponible 8 jours 6.518860901-00112-00650

153.69 €

1 Disponible 6 jours 718860901-00112-00700

148.27 €

1 Disponible 8 jours 7.518860901-00112-00750

215.07 €

1 Disponible 8 jours 8.5201065901-00112-00850

154.02 €

1 Disponible 6 jours 9201065901-00112-00900

215.07 €

1 Disponible 8 jours 9.5201065901-00112-00950

134.69 €

1 Disponible 6 jours 10201065-01-00112-01000

216.66 €

1 Disponible 6 jours 11231270901-00112-01100

207.99 €

1 Disponible 6 jours 12231270-01-00112-01200

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique