Fraise monobloc Power NE-4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NE-4-3
NE-4-5
NE-4-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

61.75 €

1 6 jours 3845901-00114-00300

61.75 €

1 6 jours 51350901-00114-00500

64.11 €

1 6 jours 61350-01-00114-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Rabot / Latéral / Rainure
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique