Fraise en carbure monobloc Power à lame longue NEL-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NEL-3-6
NEL-3-8
NEL-3-10
NEL-3-12
NEL-3-14
NEL-3-16
NEL-3-18
NEL-3-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

120.62 €

1 Disponible 8 jours 62567501-00116-00600

198.95 €

1 Disponible 8 jours 83589001-00116-00800

286.46 €

1 Disponible 8 jours 10451011001-00116-01000

437.71 €

1 Disponible 8 jours 12551212001-00116-01200

1,012.79 €

1 Disponible 8 jours 14651614001-00116-01400

1,060.38 €

1 Disponible 8 jours 16651614001-00116-01600

1,435.82 €

1 Disponible 8 jours 18752015501-00116-01800

1,541.01 €

1 Disponible 8 jours 20852016501-00116-02000

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 3 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique