Fraise monobloc Champion NC-2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NC-2-0.5
NC-2-0.6
NC-2-0.7
NC-2-0.8
NC-2-0.9
NC-2-1
NC-2-1.1
NC-2-1.2
NC-2-1.3
NC-2-1.4
NC-2-1.5
NC-2-1.6
NC-2-1.7
NC-2-1.8
NC-2-1.9
NC-2-2
NC-2-2.5
NC-2-3
NC-2-3.5
NC-2-4
NC-2-4.5
NC-2-5
NC-2-5.5
NC-2-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.51335901-00212-00050

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.61.2335901-00212-00060

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.71.4335901-00212-00070

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.81.6335901-00212-00080

70.71 €

1 Disponible 6 jours 0.91.8335901-00212-00090

59.26 €

1 Disponible 6 jours 12445901-00212-00100

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.12445901-00212-00110

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.22.5445901-00212-00120

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.32.5445901-00212-00130

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.43445901-00212-00140

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.53445901-00212-00150

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.63445901-00212-00160

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.74445901-00212-00170

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.84445901-00212-00180

60.22 €

1 Disponible 6 jours 1.94445901-00212-00190

60.22 €

1 Disponible 6 jours 24445901-00212-00200

60.22 €

1 Disponible 6 jours 2.55445901-00212-00250

66.90 €

1 Disponible 6 jours 36645901-00212-00300

84.06 €

1 Disponible 6 jours 3.57645901-00212-00350

66.90 €

1 Disponible 6 jours 48645901-00212-00400

84.06 €

1 Disponible 6 jours 4.59645901-00212-00450

73.58 €

1 Disponible 6 jours 510650901-00212-00500

87.88 €

1 Disponible 6 jours 5.511650901-00212-00550

73.58 €

1 Disponible 6 jours 612655-01-00212-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique