Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NCM-2-0.5 |
NCM-2-0.7 |
NCM-2-0.8 |
NCM-2-0.9 |
NCM-2-1.1 |
NCM-2-1.2 |
NCM-2-1.3 |
NCM-2-1.5 |
NCM-2-1.6 |
NCM-2-1.7 |
NCM-2-1.8 |
NCM-2-1.9 |
NCM-2-2 |
NCM-2-2.5 |
NCM-2-3 |
NCM-2-3.5 |
NCM-2-4 |
NCM-2-4.5 |
NCM-2-5 |
NCM-2-5.5 |
NCM-2-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 1.5 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00050 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 2.1 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00070 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 2.4 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00080 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 2.7 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00090 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00110 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00120 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00130 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00150 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00160 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00170 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00180 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00190 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00200 | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00250 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00232-00300 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00350 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00400 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00450 | |
73.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00500 | |
89.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 17 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00550 | |
73.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00232-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles