Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SSE600-0.2-0.4 |
SSE600-0.2-1 |
SSE600-0.3-0.5 |
SSE600-0.3-1.5 |
SSE600-0.4-0.8 |
SSE600-0.4-2 |
SSE600-0.5-1 |
SSE600-0.5-2.5 |
SSE600-0.6-1.2 |
SSE600-0.6-3 |
SSE600-0.8-1.5 |
SSE600-0.8-4 |
SSE600-1-2 |
SSE600-1-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.22 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.08 | 53 | 0.4 | 0.175 | 01-00450-02004 | ||
179.50 € | 1 | 6 jours | 0.2 | 0.08 | 53 | 1 | 0.175 | 01-00450-02010 | ||
171.22 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.12 | 49 | 0.5 | 0.275 | 01-00450-03005 | ||
176.73 € | 1 | 6 jours | 0.3 | 0.12 | 50 | 1.5 | 0.275 | 01-00450-03015 | ||
162.94 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.16 | 49 | 0.8 | 0.37 | 01-00450-04008 | ||
171.22 € | 1 | 6 jours | 0.4 | 0.16 | 50 | 2 | 0.37 | 01-00450-04020 | ||
141.40 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.2 | 49 | 1 | 0.46 | 01-00450-05010 | ||
154.65 € | 1 | 6 jours | 0.5 | 0.2 | 50 | 2.5 | 0.46 | 01-00450-05025 | ||
141.40 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.24 | 49 | 1.2 | 0.56 | 01-00450-06012 | ||
154.65 € | 1 | 6 jours | 0.6 | 0.24 | 50 | 3 | 0.56 | 01-00450-06030 | ||
141.40 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.32 | 49 | 1.5 | 0.76 | 01-00450-08015 | ||
154.65 € | 1 | 6 jours | 0.8 | 0.32 | 52 | 4 | 0.76 | 01-00450-08040 | ||
127.05 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.4 | 49 | 2 | 0.95 | 01-00450-10020 | ||
140.30 € | 1 | 6 jours | 1 | 0.4 | 52 | 5 | 0.95 | 01-00450-10050 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure |
Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Pas de torsion | (γ) Neck Angle(°) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles