Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSBL-2-R3 |
NSBL-2-R6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Code fabricant | (D) Diamètre de la lame (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 120 | 6 | 01-00530-00300 | 6 | |
267.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 30 | 180 | 12 | 01-00530-00600 | 12 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | R Precision(μm) | 0.02~-0.02 | Machining Application | Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R |
Avec/sans torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Code fabricant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles