Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 50 | - | - | 9 | 01-00640-01000 | Full Blade Long Type | |
76.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 50 | 0.3 | 0.085 | 12 | 01-00640-01003 | Long neck type | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 50 | 0.5 | 0.085 | 12 | 01-00640-01005 | Long neck type | |
87.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 50 | 0.8 | 0.085 | 12 | 01-00640-01008 | Long neck type | |
119.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.15 | 4 | 50 | 1 | 0.085 | 12 | 01-00640-01010 | Long neck type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | - | - | 9 | 01-00640-02000 | Full Blade Long Type | |
79.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 0.6 | 0.18 | 12 | 01-00640-02006 | Long neck type | |
74.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1 | 0.18 | 12 | 01-00640-02010 | Long neck type | |
90.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 1.5 | 0.18 | 12 | 01-00640-02015 | Long neck type | |
120.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 2 | 0.18 | 12 | 01-00640-02020 | Long neck type | |
160.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 2.5 | 0.18 | 12 | 01-00640-02025 | Long neck type | |
160.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 3 | 0.18 | 12 | 01-00640-02030 | Long neck type | |
129.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 3.5 | 0.18 | 12 | 01-00640-02035 | Long neck type | |
129.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.3 | 4 | 50 | 4 | 0.18 | 12 | 01-00640-02040 | Long neck type | |
54.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | - | - | 9 | 01-00640-03000 | Full Blade Long Type | |
63.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 1 | 0.28 | 12 | 01-00640-03010 | Long neck type | |
73.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 1.5 | 0.28 | 12 | 01-00640-03015 | Long neck type | |
81.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 2 | 0.28 | 12 | 01-00640-03020 | Long neck type | |
87.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 2.5 | 0.28 | 12 | 01-00640-03025 | Long neck type | |
110.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 3 | 0.28 | 12 | 01-00640-03030 | Long neck type | |
145.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.45 | 4 | 50 | 4 | 0.28 | 12 | 01-00640-03040 | Long neck type | |
59.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-04000 | Full Blade Long Type | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 1.5 | 0.37 | 12 | 01-00640-04015 | Long neck type | |
73.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 2 | 0.37 | 12 | 01-00640-04020 | Long neck type | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 2.5 | 0.37 | 12 | 01-00640-04025 | Long neck type | |
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 3 | 0.37 | 12 | 01-00640-04030 | Long neck type | |
70.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 3.5 | 0.37 | 12 | 01-00640-04035 | Long neck type | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.6 | 4 | 60 | 4 | 0.37 | 12 | 01-00640-04040 | Long neck type | |
43.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-05000 | Full Blade Long Type | |
53.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 2 | 0.46 | 12 | 01-00640-05020 | Long neck type | |
53.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 3 | 0.46 | 12 | 01-00640-05030 | Long neck type | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 4 | 0.46 | 12 | 01-00640-05040 | Long neck type | |
44.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 6 | 0.46 | 12 | 01-00640-05060 | Long neck type | |
67.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 8 | 0.46 | 12 | 01-00640-05080 | Long neck type | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 10 | 0.46 | 12 | 01-00640-05100 | Long neck type | |
85.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 60 | 12 | 0.46 | 12 | 01-00640-05120 | Long neck type | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-06000 | Full Blade Long Type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 3 | 0.56 | 12 | 01-00640-06030 | Long neck type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 4 | 0.56 | 12 | 01-00640-06040 | Long neck type | |
62.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 6 | 0.56 | 12 | 01-00640-06060 | Long neck type | |
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 8 | 0.56 | 12 | 01-00640-06080 | Long neck type | |
81.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 60 | 10 | 0.56 | 12 | 01-00640-06100 | Long neck type | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.05 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-07000 | Full Blade Long Type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.05 | 4 | 60 | 4 | 0.66 | 12 | 01-00640-07040 | Long neck type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 1.05 | 4 | 60 | 6 | 0.66 | 12 | 01-00640-07060 | Long neck type | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-08000 | Full Blade Long Type | |
59.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 4 | 0.76 | 12 | 01-00640-08040 | Long neck type | |
59.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 6 | 0.76 | 12 | 01-00640-08060 | Long neck type | |
52.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 8 | 0.76 | 12 | 01-00640-08080 | Long neck type | |
57.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 10 | 0.76 | 12 | 01-00640-08100 | Long neck type | |
72.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 12 | 0.76 | 12 | 01-00640-08120 | Long neck type | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 14 | 0.76 | 12 | 01-00640-08140 | Long neck type | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 16 | 0.76 | 12 | 01-00640-08160 | Long neck type | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 60 | - | - | 9 | 01-00640-09000 | Full Blade Long Type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 60 | 6 | 0.86 | 12 | 01-00640-09060 | Long neck type | |
50.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 1.35 | 4 | 60 | 8 | 0.86 | 12 | 01-00640-09080 | Long neck type | |
64.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.23 | 4 | 50 | - | - | 9 | 01-00640-01500 | Full Blade Long Type | |
76.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.23 | 4 | 50 | 0.5 | 0.13 | 12 | 01-00640-01505 | Long neck type | |
84.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.23 | 4 | 50 | 0.8 | 0.13 | 12 | 01-00640-01508 | Long neck type | |
80.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.23 | 4 | 50 | 1 | 0.13 | 12 | 01-00640-01510 | Long neck type |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles