Fraise à 2 lames avec revêtement diamant DCSE235 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCSE235-0.5
DCSE235-1
DCSE235-1.5
DCSE235-2
DCSE235-3
DCSE235-4
DCSE235-5
DCSE235-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

116.04 €

1 Disponible 6 jours 0.51.544505-00035-00050

116.04 €

1 Disponible 6 jours 1344505-00035-00100

116.04 €

1 Disponible 6 jours 1.54.544505-00035-00150

116.04 €

1 Disponible 6 jours 2644505-00035-00200

154.69 €

1 Disponible 6 jours 3964505-00035-00300

121.31 €

1 6 jours 41265005-00035-00400

176.01 €

1 Disponible 6 jours 51565505-00035-00500

176.01 €

1 Disponible 6 jours 61866005-00035-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 2 Type Carré Coating Revêtement diamanté
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
(γ) Neck Angle(°) 12

Assistance technique