Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.1 | 4 | 45 | 08-00005-00010 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 0.2 | 4 | 45 | 08-00005-00020 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 0.3 | 4 | 45 | 08-00005-00030 | |
43.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 0.4 | 4 | 45 | 08-00005-00040 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 08-00005-00050 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 0.6 | 4 | 45 | 08-00005-00060 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 0.7 | 4 | 45 | 08-00005-00070 | |
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00005-00080 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 0.9 | 4 | 45 | 08-00005-00090 | |
23.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1 | 4 | 45 | 08-00005-00100 | |
35.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 1.1 | 4 | 45 | 08-00005-00110 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00005-00120 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 1.3 | 4 | 45 | 08-00005-00130 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 1.4 | 4 | 45 | 08-00005-00140 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 08-00005-00150 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00005-00160 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 1.7 | 4 | 45 | 08-00005-00170 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 1.8 | 4 | 45 | 08-00005-00180 | |
26.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 1.9 | 4 | 45 | 08-00005-00190 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 2 | 4 | 45 | 08-00005-00200 | |
23.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 08-00005-00250 | |
33.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 3 | 6 | 45 | 08-00005-00300 | |
44.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 4 | 6 | 45 | 08-00005-00400 | |
39.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 5 | 6 | 50 | 08-00005-00500 | |
40.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 6 | 50 | 08-00005-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | (γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles