Fraise à 2 cannelures avec revêtement MUGEN PREMIUM et engagement de 30 MXH230

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MXH230-0.1
MXH230-0.2
MXH230-0.3
MXH230-0.4
MXH230-0.5
MXH230-0.6
MXH230-0.7
MXH230-0.8
MXH230-0.9
MXH230-1
MXH230-1.1
MXH230-1.3
MXH230-1.4
MXH230-1.6
MXH230-1.7
MXH230-1.8
MXH230-1.9
MXH230-2
MXH230-2.1
MXH230-2.2
MXH230-2.3
MXH230-2.4
MXH230-2.5
MXH230-2.6
MXH230-2.7
MXH230-2.8
MXH230-2.9
MXH230-3
MXH230-3.5
MXH230-4
MXH230-4.5
MXH230-5
MXH230-5.5
MXH230-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

69.86 €

1 6 jours 0.10.24451208-00006-00010

47.73 €

1 Disponible 6 jours 0.20.44451208-00006-00020

39.03 €

1 Disponible 6 jours 0.30.64451208-00006-00030

43.78 €

1 6 jours 0.40.84451208-00006-00040

22.24 €

1 Disponible 6 jours 0.514451208-00006-00050

30.92 €

1 Disponible 6 jours 0.61.24451208-00006-00060

40.62 €

1 Disponible 6 jours 0.71.44451208-00006-00070

29.55 €

1 Disponible 6 jours 0.81.64451208-00006-00080

33.29 €

1 6 jours 0.91.84451208-00006-00090

19.06 €

1 Disponible 6 jours 124451208-00006-00100

34.08 €

1 Disponible 6 jours 1.12.24451208-00006-00110

41.41 €

1 6 jours 1.32.64451208-00006-00130

41.41 €

1 6 jours 1.42.84451208-00006-00140

34.08 €

1 Disponible 6 jours 1.63.24451208-00006-00160

34.08 €

1 Disponible 6 jours 1.73.44451208-00006-00170

22.24 €

1 6 jours 1.83.64451208-00006-00180

34.08 €

1 Disponible 6 jours 1.93.84451208-00006-00190

19.86 €

1 Disponible 6 jours 244451208-00006-00200

34.08 €

1 6 jours 2.14.24451208-00006-00210

41.41 €

1 6 jours 2.24.44451208-00006-00220

41.41 €

1 6 jours 2.34.64451208-00006-00230

34.08 €

1 Disponible 6 jours 2.44.84451208-00006-00240

19.86 €

1 Disponible 6 jours 2.554451208-00006-00250

43.57 €

1 Disponible 6 jours 2.65.24451208-00006-00260

43.57 €

1 Disponible 6 jours 2.75.44451208-00006-00270

43.57 €

1 Disponible 6 jours 2.85.64451208-00006-00280

43.57 €

1 Disponible 6 jours 2.95.84451208-00006-00290

25.40 €

1 Disponible 6 jours 366451208-00006-00300

38.03 €

1 6 jours 3.576451208-00006-00350

35.08 €

1 6 jours 486451208-00006-00400

43.57 €

1 Disponible 6 jours 4.596501208-00006-00450

29.35 €

1 Disponible 6 jours 5106501208-00006-00500

43.57 €

1 Disponible 6 jours 5.5116501208-00006-00550

32.51 €

1 6 jours 612650-08-00006-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique