Fraise à 2 cannelures avec revêtement MUGEN PREMIUM et engagement de 45 MXH245

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MXH245-0.3
MXH245-0.4
MXH245-0.5
MXH245-0.8
MXH245-1
MXH245-1.2
MXH245-1.5
MXH245-1.8
MXH245-2
MXH245-2.5
MXH245-3
MXH245-4
MXH245-5
MXH245-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

82.15 €

1 Disponible 6 jours 0.31.54451208-00009-00030

82.15 €

1 Disponible 6 jours 0.424451208-00009-00040

51.63 €

1 Disponible 6 jours 0.52.54451208-00009-00050

51.63 €

1 Disponible 6 jours 0.844451208-00009-00080

45.91 €

1 Disponible 6 jours 154451208-00009-00100

51.63 €

1 Disponible 6 jours 1.264451208-00009-00120

45.91 €

1 Disponible 6 jours 1.57.54451208-00009-00150

60.47 €

1 Disponible 6 jours 1.894501208-00009-00180

45.91 €

1 Disponible 6 jours 2104501208-00009-00200

54.75 €

1 Disponible 10 jours 2.512.54501208-00009-00250

70.01 €

1 Disponible 6 jours 3156551208-00009-00300

64.04 €

1 Disponible 6 jours 4206601208-00009-00400

71.66 €

1 Disponible 6 jours 5256651208-00009-00500

74.53 €

1 Disponible 6 jours 630675-08-00009-00600

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique