Fraise hémisphérique à long cou avec revêtement diamant DCRB230

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCRB230-R0.2-1
DCRB230-R0.2-2
DCRB230-R0.2-4
DCRB230-R0.2-6
DCRB230-R0.3-3
DCRB230-R0.3-6
DCRB230-R0.3-9
DCRB230-R0.3-12
DCRB230-R0.5-4
DCRB230-R0.5-6
DCRB230-R0.5-10
DCRB230-R0.5-16
DCRB230-R0.5-20
DCRB230-R1-6
DCRB230-R1-10
DCRB230-R1-16
DCRB230-R1-20
DCRB230-R1-30
DCRB230-R1.5-20
DCRB230-R1.5-40
DCRB230-R2-15
DCRB230-R2-30
DCRB230-R2-40
DCRB230-R3-30
DCRB230-R3-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Code fabricant (D) Diamètre de la lame
(mm)
(y) Angle du col
(°)
(d2) Diamètre de col
(mm)

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.20.3451405-00520-002010.4120.37

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.20.3452405-00520-002020.4120.37

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.20.3454405-00520-002040.4120.37

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.20.3456405-00520-002060.4120.37

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.30.45453405-00520-003030.6120.56

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.30.45456405-00520-003060.6120.56

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.30.45459405-00520-003090.6120.56

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.30.454512405-00520-003120.6120.56

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.50.75454405-00520-005041120.95

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.50.75456405-00520-005061120.95

131.83 €

67.23 €

1 Jour même

Stock

0.50.755010405-00520-005101120.95

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755016405-00520-005161120.95

148.93 €

1 Disponible 6 jours 0.50.755520405-00520-005201120.95

148.93 €

1 Disponible 6 jours 11.5456405-00520-010062121.94

148.93 €

1 Disponible 6 jours 11.54510405-00520-010102121.94

148.93 €

1 Disponible 6 jours 11.55016405-00520-010162121.94

148.93 €

1 Disponible 6 jours 11.57020405-00520-010202121.94

157.77 €

1 Disponible 6 jours 11.57030405-00520-010302121.94

154.69 €

1 Disponible 6 jours 1.52.56520605-00520-015203122.85

168.01 €

1 Disponible 6 jours 1.52.59040605-00520-015403122.85

149.36 €

1 Disponible 6 jours 236515605-00520-020154123.8

149.36 €

1 Disponible 6 jours 237030605-00520-020304123.8

168.01 €

1 Disponible 6 jours 239040605-00520-020404123.8

154.69 €

1 Disponible 6 jours 368030605-00520-030306-5.8

180.01 €

1 Disponible 6 jours 3612060605-00520-030606-5.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique à col long work material Aluminium / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Revêtement diamanté R Precision(μm) 0.01~-0.01 Machining Application Surface incurvée / Latéral / Gravure / Rainure R
Avec/sans torsion Available

Assistance technique