Fraise conique pour électrode de cuivre / aluminium / plastique DTE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DTE-1-0.5
DTE-1-1
DTE-1-1.5
DTE-1-2
DTE-1-3
DTE-1-4
DTE-1-5
DTE-1.5-0.5
DTE-1.5-1
DTE-1.5-1.5
DTE-1.5-2
DTE-1.5-3
DTE-1.5-4
DTE-1.5-5
DTE-2-0.5
DTE-2-1
DTE-2-1.5
DTE-2-2
DTE-2-3
DTE-2-4
DTE-2-5
DTE-2.5-0.5
DTE-2.5-1
DTE-2.5-1.5
DTE-2.5-2
DTE-2.5-3
DTE-2.5-4
DTE-2.5-5
DTE-3-0.5
DTE-3-1
DTE-3-1.5
DTE-3-2
DTE-3-3
DTE-3-4
DTE-3-5
DTE-4-0.5
DTE-4-1
DTE-4-1.5
DTE-4-2
DTE-4-3
DTE-4-4
DTE-4-5
DTE-5-0.5
DTE-5-1
DTE-5-1.5
DTE-5-2
DTE-5-3
DTE-5-4
DTE-5-5
DTE-6-0.5
DTE-6-1
DTE-6-1.5
DTE-6-3
DTE-6-4
DTE-8-0.5
DTE-8-1
DTE-8-1.5
DTE-8-2
DTE-8-3
DTE-8-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

91.69 €

1 Disponible 6 jours 0.51444507-00313-001011.07

91.69 €

1 Disponible 6 jours 11444507-00313-001021.14

91.69 €

1 Disponible 6 jours 1.51444507-00313-001031.21

91.69 €

1 Disponible 6 jours 21444507-00313-001041.28

91.69 €

1 Disponible 6 jours 31444507-00313-001051.42

105.04 €

1 Disponible 6 jours 41444507-00313-001061.56

105.04 €

1 Disponible 6 jours 51444507-00313-001071.7

88.83 €

1 Disponible 6 jours 0.51.5544507-00313-001511.59

88.83 €

1 Disponible 6 jours 11.5544507-00313-001521.67

88.83 €

1 Disponible 6 jours 1.51.5544507-00313-001531.76

88.83 €

1 Disponible 6 jours 21.5544507-00313-001541.85

88.83 €

1 Disponible 6 jours 31.5544507-00313-001552.02

105.04 €

1 Disponible 6 jours 41.5544507-00313-001562.2

105.04 €

1 Disponible 6 jours 51.5544507-00313-001572.37-

88.83 €

1 Disponible 6 jours 0.52644507-00313-002012.1

88.83 €

1 Disponible 6 jours 12644507-00313-002022.21

88.83 €

1 Disponible 6 jours 1.52644507-00313-002032.31

88.83 €

1 Disponible 6 jours 22644507-00313-002042.42

88.83 €

1 Disponible 6 jours 32644507-00313-002052.63

105.04 €

1 Disponible 6 jours 42644507-00313-002062.84-

105.04 €

1 Disponible 6 jours 52644507-00313-002073.05-

88.83 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5844507-00313-002512.64

88.83 €

1 Disponible 6 jours 12.5844507-00313-002522.78

88.83 €

1 Disponible 6 jours 1.52.5844507-00313-002532.92

88.83 €

1 Disponible 6 jours 22.5844507-00313-002543.06

88.83 €

1 Disponible 6 jours 32.5844507-00313-002553.34-

105.04 €

1 Disponible 6 jours 42.5844507-00313-002563.62-

105.04 €

1 Disponible 6 jours 52.5844507-00313-002573.9-

95.50 €

1 Disponible 6 jours 0.531065007-00313-003013.17

95.50 €

1 Disponible 6 jours 131065007-00313-003023.35

95.50 €

1 Disponible 6 jours 1.531065007-00313-003033.52

95.50 €

1 Disponible 6 jours 231065007-00313-003043.7

95.50 €

1 Disponible 6 jours 331065007-00313-003054.05

105.04 €

1 Disponible 6 jours 431065007-00313-003064.4

105.04 €

1 Disponible 6 jours 531065007-00313-003074.75-

95.50 €

1 Disponible 6 jours 0.541565007-00313-004014.26

95.50 €

1 Disponible 6 jours 141565007-00313-004024.52

95.50 €

1 Disponible 6 jours 1.541565007-00313-004034.79

95.50 €

1 Disponible 6 jours 241565007-00313-004045.05

95.50 €

1 Disponible 6 jours 341565007-00313-004055.57-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 441565507-00313-004066.1-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 541565507-00313-004076.62-

95.50 €

1 Disponible 6 jours 0.552065507-00313-005015.35

105.04 €

1 Disponible 6 jours 152065507-00313-005025.7-

122.22 €

1 Disponible 6 jours 1.552065507-00313-005036.05-

122.22 €

1 Disponible 6 jours 252065507-00313-005046.39-

122.22 €

1 Disponible 6 jours 352065507-00313-005057.1-

149.88 €

1 Disponible 6 jours 452066007-00313-005067.8-

153.69 €

1 Disponible 6 jours 552066007-00313-005078.5-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 0.562066007-00313-006016.35-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 162066007-00313-006026.7-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 1.562066007-00313-006037.05-

135.57 €

1 Disponible 6 jours 362086007-00313-006058.1-

120.70 €

1 Disponible 6 jours 462086507-00313-006068.8-

162.09 €

1 Disponible 8 jours 0.582587007-00313-008018.44-

162.09 €

1 Disponible 8 jours 182587007-00313-008028.87-

183.58 €

1 Disponible 8 jours 1.582587007-00313-008039.31-

183.58 €

1 Disponible 8 jours 282587007-00313-008049.74-

226.58 €

1 Disponible 8 jours 3825107007-00313-0080510.62-

270.34 €

1 Disponible 8 jours 4825108007-00313-0080611.50-

Loading...

Informations de base

Type Carré conique Work material Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Torsional Angle(°) Weak torsion (15 to 25°)

Assistance technique