Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.79 € | 1 | 7 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
57.79 € | 1 | 8 jours | 1 | 2.5 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
57.79 € | 1 | 7 jours | 1.5 | 2.25 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
57.79 € | 1 | 8 jours | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
52.78 € | 1 | 7 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
52.78 € | 1 | 10 jours | 2 | 6 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
52.78 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 3.75 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
52.78 € | 1 | 7 jours | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
62.78 € | 1 | 7 jours | 3 | 4.5 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
62.78 € | 1 | 7 jours | 3 | 8 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
72.83 € | 1 | 7 jours | 3.5 | 10 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
65.10 € | 1 | 7 jours | 4 | 6 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
65.10 € | 1 | 8 jours | 4 | 11 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
77.81 € | 1 | 8 jours | 4.5 | 11 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
70.11 € | 1 | 7 jours | 5 | 7.5 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
70.11 € | 1 | 7 jours | 5 | 13 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
80.14 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
72.83 € | 1 | 7 jours | 6 | 9 | 6 | 60 | 0~-0.02 | - | ||
72.83 € | 1 | 7 jours | 6 | 13 | 6 | 60 | 0~-0.02 | - | ||
80.14 € | 1 | 8 jours | 6 | 18 | 6 | 60 | 0~-0.02 | - | ||
105.17 € | 1 | 7 jours | 6.5 | 16 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
94.39 € | 1 | 7 jours | 7 | 10.5 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
94.39 € | 1 | 7 jours | 7 | 16 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
104.38 € | 1 | 7 jours | 7 | 21 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
105.17 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 16 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
94.39 € | 1 | 8 jours | 8 | 12 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | - | ||
94.39 € | 1 | 7 jours | 8 | 19 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | - | ||
104.38 € | 1 | 7 jours | 8 | 24 | 8 | 70 | -0.01~-0.03 | - | ||
121.72 € | 1 | 7 jours | 8.5 | 19 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
110.18 € | 1 | 7 jours | 9 | 13.5 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
110.18 € | 1 | 7 jours | 9 | 19 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
139.47 € | 1 | 7 jours | 9 | 27 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
121.72 € | 1 | 8 jours | 9.5 | 19 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
110.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | - | ||
110.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | - | ||
121.72 € | 1 | 7 jours | 10 | 30 | 10 | 80 | -0.01~-0.03 | - | ||
175.28 € | 1 | 7 jours | 10.5 | 22 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
161.03 € | 1 | 9 jours | 11 | 16.5 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
161.03 € | 1 | 6 jours | 11 | 22 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
191.86 € | 1 | 7 jours | 11 | 33 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
175.28 € | 1 | 7 jours | 11.5 | 22 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | 16° | ||
161.03 € | 1 | 7 jours | 12 | 18 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | - | ||
161.03 € | 1 | 7 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | - | ||
177.97 € | 1 | 7 jours | 12 | 36 | 12 | 100 | -0.01~-0.03 | - | ||
221.14 € | 1 | 6 jours | 13 | 26 | 12 | 110 | -0.01~-0.03 | - | ||
452.28 € | 1 | 7 jours | 16 | 24 | 16 | 110 | -0.01~-0.03 | - | ||
475.78 € | 1 | 6 jours | 16 | 32 | 16 | 110 | -0.01~-0.03 | - | ||
666.06 € | 1 | 7 jours | 20 | 30 | 20 | 125 | -0.01~-0.03 | - | ||
701.12 € | 1 | 6 jours | 20 | 40 | 20 | 125 | -0.01~-0.03 | - |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Coating Details | UT coated |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles