Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MSE445-2 |
MSE445-2.5 |
MSE445-3 |
MSE445-4 |
MSE445-5 |
MSE445-6 |
MSE445-8 |
MSE445-10 |
MSE445-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00140-00200 | |
47.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00140-00250 | |
64.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00140-00300 | |
68.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00140-00400 | |
73.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00140-00500 | |
58.60 € 31.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00140-00600 | |
114.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00140-00800 | |
135.25 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00140-01000 | |
138.13 € 93.93 € | 1 |
Jour même
Stock | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00140-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acier inoxydable / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles