Fraise d'usinage ultra-fine avec micro-arête NSME230

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSME230-0.03
NSME230-0.04
NSME230-0.05
NSME230-0.06
NSME230-0.07
NSME230-0.08
NSME230-0.09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

168.01 €

1 Disponible 6 jours 0.030.04501-00002-00030

140.03 €

1 Disponible 6 jours 0.040.0601-00002-00040

126.03 €

1 Disponible 10 jours 0.050.07501-00002-00050

160.36 €

1 Disponible 6 jours 0.060.0901-00002-00060

140.34 €

1 Disponible 6 jours 0.070.10501-00002-00070

120.31 €

1 Disponible 6 jours 0.080.1201-00002-00080

119.61 €

1 Disponible 6 jours 0.090.13501-00002-00090

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre / Résine Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
(γ) Neck Angle(°) 15 Blade diameter tolerance(mm) ±0.002

Assistance technique