• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Micro-outil à fileter MMTS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMTS-0.15
MMTS-0.31
MMTS-0.48
MMTS-0.61
MMTS-0.77
MMTS-0.93
MMTS-1.6
MMTS-1.9
MMTS-1.24
MMTS-1.55
MMTS-3.17
MMTS-3.22
MMTS-3.86
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Longueur effective
(mm)
Code fabricant Diamètre de la lame D
(φ)
Diamètre de col d2
(mm)

203.24 €

1 6 jours S0.10.0250.1506-00001-010000.0660.032

185.57 €

1 6 jours S0.20.050.3106-00001-020000.140.07

145.27 €

1 6 jours S0.30.080.4806-00001-030000.20.085

116.01 €

1 6 jours S0.40.10.6106-00001-040000.280.15

98.89 €

1 6 jours S0.50.1250.7706-00001-050000.350.17

124.96 €

1 6 jours S0.60.150.9306-00001-060000.430.22

83.08 €

1 Disponible 6 jours S1.20.251.606-00001-120000.930.61

83.08 €

1 Disponible 6 jours S1.40.31.906-00001-140001.080.7

115.69 €

1 6 jours S0.80.21.2406-00001-080000.580.31

91.77 €

1 6 jours S10.251.5506-00001-100000.730.41

91.77 €

1 6 jours S10.253.1706-00001-100010.730.41

83.08 €

1 Disponible 6 jours S1.20.253.2206-00001-120010.930.61

83.08 €

1 Disponible 6 jours S1.40.33.8606-00001-140011.080.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Autre Tool Material Type Carbure Work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier trempé et durci (45 à 55 HRC) / Acier à dureté élevée (50-60 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) / Plastique thermodurcissable (bakélite, phénol, etc.) / Plastique thermoplastique (chlorure de vinyle, nylon, etc.)
Tap Type Fraise à fileter Coating Y/N Disponible Surface Treatment TiAlN
L(mm) 45 Nombre de cannelures 2 Diamètre de tige D(φ) 4

Assistance technique