• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hérisson F3038B SS, série F3000, Neo, tige droite

Fraise hérisson F3038B SS, série F3000, Neo, tige droite

Roughing end mill type using a tip with 3D breaker. Suitable for cutting side surfaces requiring a long blade.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F3038BSS-32XSS32X2
F3038BSS-40XSS42
F3038BSS-50XSS42X3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

815.50 €

4 jours 32145322608003105426APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

832.42 €

4 jours 40145423608003107429APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

1,869.08 €

4 jours 501654238080031095612APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique