• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise positive F3040, série F3000 pour aluminium

Fraise positive F3040, série F3000 pour aluminium

An end mill type cutter that uses a sharp, 3D breaker tip. For aluminum, it enables high efficiency machining and multi-functional machining (helical machining, ramping, pocket machining, side machining, groove machining).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F3040-20XSS20X130
F3040-20XSS20X170
F3040-25XSS25X130
F3040-25XSS25X170
F3040-32XSS32X150
F3040-32XSS32X200
F3040-40XSS32X150
F3040-40XSS32X200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

240.82 €

4 jours 20130201408007880901ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

249.16 €

4 jours 201702015580078901151ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

399.16 €

4 jours 25130252508007881802ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

415.82 €

4 jours 25170252808007891902ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

415.82 €

4 jours 321503225080078821002ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

449.16 €

4 jours 322003228080078921202ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

457.49 €

4 jours 401503225080078831002ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

465.82 €

4 jours 402003225080078931502ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 15

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique