Fraise positive F3042B SL, série F3000, Neo, type enveloppe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F3042BSL-50XSLX5

Référence pièce
F3042BSL-50XSLX5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

751.17 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure External diameter Dc(mm) 50 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane
Mounting Method Adaptateur Overall Length L/Cutter Height(mm) 40 Number of flutes(sheet) 5
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure Hole Diameter(mm) 22 Tool No. 8007950
Number of tips for use 5 Applicable Chip APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57

Vous vous trouvez sur la page de Fraise positive F3042B SL, série F3000, Neo, type enveloppe, le numéro d'article est le suivant: F3042BSL-50XSLX5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3042BSL-50XSLX5.

Assistance technique