Série F3000, fraise positive, tige droite Neo /F3042ASS

Série F3000, fraise positive, tige droite Neo /F3042ASS
An end mill type that uses a sharp, 3D breaker tip. Addition of a 20 mm shank with multi-flute specification with a small tip that is convenient for small machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F3042ASS-20XSS20X3

Référence pièce
F3042ASS-20XSS20X3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

164.58 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure External diameter Dc(mm) 20 work material General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane
Mounting Method Avec poignée Overall Length L/Cutter Height(mm) 100 Shank diameter Ds(mm) 20
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure Underneck length ℓ2(mm) 30
Tool No. 8007916 Shank Length ℓs(mm) 70 Number of tips for use 3
Applicable Chip APGT0903PPR-D51 APMT0903PPR-D55 APMT0903PPR-D56 APKT0903PPR-F55 APMT0903PPR-F56 APMT0903PPR-G56 APHT0903PPR-K88 APGW090304R-A57

Vous vous trouvez sur la page de Série F3000, fraise positive, tige droite Neo /F3042ASS, le numéro d'article est le suivant: F3042ASS-20XSS20X3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3042ASS-20XSS20X3.

Assistance technique