• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hérisson F4238 CN, série F4000, tige combinée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4238CN-50XCN50.8X71
F4238CN-50XCN50.8X99
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use

2,119.08 €

4 jours 1809580759037115

2,357.17 €

4 jours 21012580759049921

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side External diameter Dc(φ) 50 work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium
Mounting Method With handle Finish category Finishing Shank diameter Ds(mm) CN50.8
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique