• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hérisson F4038 SS, série F4000, tige droite

Fraise hérisson F4038 SS, série F4000, tige droite

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. An easy-to-handle straight shank type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4038SS-20XSS20X22
F4038SS-20XSS20X30
F4038SS-25XSS25X30
F4038SS-25XSS25X44
F4038SS-32XSS32X30
F4038SS-32XSS32X44
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth ap
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Number of tips for use

798.83 €

4 jours 20105201223580759814

869.08 €

4 jours 20115201304580759825

1,015.50 €

4 jours 25125252305080759838

1,114.25 €

4 jours 251402524465807598412

1,214.25 €

4 jours 321253233050807598512

1,345.25 €

4 jours 321403234465807598618

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique