• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hérisson F4238 BT, série F4000, tige BT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4238BT-50XBT50X71
F4238BT-50XBT50X99
F4238BT-63XBT50X85
F4238BT-63XBT50X113
F4238BT-80XBT50X99
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Shank
(mm)
Number of tips for use

2,797.58 €

4 jours 502453807591171143.2BT5015

3,047.58 €

4 jours 502753807591299173.2BT5021

2,940.50 €

4 jours 632603807591685158.2BT5018

3,154.75 €

4 jours 6329038075917113188.2BT5024

3,250.00 €

4 jours 802754807592199173.2BT5028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique