• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série F4000, fraise hérisson, tige droite /F4138SS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4138SS-32XSS32X2
F4138SS-40XSS42X3
F4138SS-50XSS42X4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use

1,032.17 €

4 jours 32150322608075951438

1,845.25 €

4 jours 401454236080759524312

2,297.58 €

4 jours 501604248080759535420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique