• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en bout positive série F4000, haute rigidité F4047, type enveloppe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4047SL-50XSLX4
F4047SL-63XSLX6J
F4047SL-80XSLX5J
F4047SL-80XSLX8J
F4047SL-100XSLX6J
F4047SL-100XSLX10J
F4047SL-125XSLX8J
F4047SL-125XSLX12J
F4047SL-160XSLX10J
F4047SL-160XSLX14J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Number of tips for use

836.92 €

4 jours 504042280705015614

1,015.50 €

4 jours 6350625.480705026916

1,142.83 €

4 jours 8050525.480705038615

1,297.58 €

4 jours 8050825.480705048618

1,214.25 €

4 jours 10050631.75807050510626

1,547.58 €

4 jours 100501031.758070506106210

1,476.17 €

4 jours 12563838.1807050713128

1,869.08 €

4 jours 125631238.18070508131212

2,023.83 €

4 jours 160631050.88070509166210

2,392.83 €

4 jours 160631450.88070510166214

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 8

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique