• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise F4042-16 SL, série F4000, type positif

Fraise F4042-16 SL, série F4000, type positif

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. Used with a face mill arbor. Improved corrosion resistance with special body surface processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4042-16SL-50XSLX5
F4042-16SL-63XSLX6J
F4042-16SL-80XSLX7J
F4042-16SL-100XSLX8J
F4042-16SL-125XSLX9J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Number of tips for use Type Details

640.50 €

4 jours 504052280755925Regular

745.25 €

4 jours 6350625.480755936Regular

847.58 €

4 jours 8050725.480755947Regular

967.83 €

4 jours 10050831.7580755958-

1,079.75 €

4 jours 12563938.180755969-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique