• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise positive F4042-16 SS, série F4000, tige droite, longue tige

Fraise positive F4042-16 SS, série F4000, tige droite, longue tige

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. Used with a face mill arbor. Improved corrosion resistance with special body surface processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4042-16SS-40XSS32X200
F4042-16SS-50XSS42X250
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Type Details

595.25 €

4 jours 402503234580755811553Long shank

767.83 €

4 jours 501504245080755822004Long shank

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique