• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise en bout F4033 SS, série F4000, haute rigidité F4033, type à tige droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4033SS-50XSS32X3
F4033SS-63XSS32X4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use

563.08 €

4 jours 5038070421641003

684.50 €

4 jours 6348070422771004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Overall Length L/Cutter Height(mm) 150 Shank diameter Ds(mm) 32 Compatible Tip Material No Carbide Coat
Maximum Cutting Depth ap(mm) 6.5 Underneck length ℓ2(mm) 50

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique