Fraise conique V-XPM-ECR HSS, revêtement V, XPM, 3 lames, type quart de cercle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Under Head Length ℓ2
(mm)

63.42 €

1 6 jours 30.5840512164

63.08 €

1 6 jours 3.50.75840512265

63.42 €

1 6 jours 41840512365.5

63.08 €

1 6 jours 51.5840512567

63.08 €

1 6 jours 4.51.25840512466

63.08 €

1 6 jours 5.51.75840512667.5

63.42 €

1 6 jours 6284051276-

63.08 €

1 6 jours 72.58405129810

63.08 €

1 6 jours 6.52.25840512889

63.08 €

1 6 jours 7.52.758405130810.5

63.42 €

1 6 jours 8384051318-

73.30 €

1 6 jours 93.584051331012

73.30 €

1 6 jours 104840513510-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Acier rapide à poudre Coating Y/N Disponible
Coating Type TiCN Tip diameter(mm) 2 Overall Length(mm) 60
Number of flutes(sheet) 3

Assistance technique