Fraise à épaulement PSE série Phoenix PSE, type à visser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSE11R016SF8-2
PSE11R020SF10-3
PSE11R025SF12-4
PSE11R028SF12-4
PSE11R032SF16-5
PSE11R035SF16-5
PSE11R040SF16-6
PSE15R025SF12-2
PSE15R028SF12-2
PSE15R032SF16-3
PSE15R035SF16-3
PSE15R040SF16-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Depth of the Key Slot b
(mm)
Applicable Chip Mounting Diameter Da
(mm)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter

268.40 €

1 6 jours 162727801600C=ZD*11T3・・8.5814.5

364.90 €

1 6 jours 203337801601-ZD*11T3・・10.51018

444.90 €

1 6 jours 253547801602-ZD*11T3・・12.51223

444.90 €

1 6 jours 283547801603-ZD*11T3・・12.51223

546.90 €

1 6 jours 324057801604-ZD*11T3・・171628

546.90 €

1 6 jours 354057801605-ZD*11T3・・171628

592.50 €

1 6 jours 404067801606-ZD*11T3・・171628

324.30 €

1 6 jours 253527801607-ZDKT1505・・12.51223

324.30 €

1 6 jours 283527801608-ZDKT1505・・12.51223

444.90 €

1 6 jours 324037801609-ZDKT1505・・171628

444.90 €

1 6 jours 354037801610-ZDKT1505・・171628

509.80 €

1 6 jours 404047801611-ZDKT1505・・171628

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane Mounting Method Bouchon de centrage
Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure

Assistance technique