Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Boss Diameter db (mm) | Width of the Key Slot a (mm) | Depth of the Key Slot b (mm) | Type | Applicable Chip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.20 € | 1 | 6 jours | 28.2 | 40 | 4 | 16 | 7800600 | 40 | 38 | 8.4 | 5.6 | 1 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | ||
478.00 € | 1 | 6 jours | 38.2 | 50 | 5 | 22 | 7800601 | 50 | 47 | 10.4 | 6.3 | 2 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | ||
335.83 € | 1 | 6 jours | 38.2 | 50 | 5 | 22.225 | 7800605 | 50 | 47 | 8 | 5 | 2 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | ||
549.60 € | 1 | 6 jours | 51.2 | 50 | 6 | 22 | 7800603 | 63 | 60 | 10.4 | 6.3 | 2 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | ||
385.67 € | 1 | 6 jours | 51.2 | 50 | 6 | 22.225 | 7800606 | 63 | 60 | 8 | 5 | 2 | SDMT09T308SR-GM/SDMT09T308ER-SM | ||
373.80 € | 1 | 6 jours | 23.4 | 40 | 3 | 16 | 7800607 | 40 | 38 | 8.4 | 5.6 | 1 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
453.90 € | 1 | 6 jours | 33.4 | 50 | 4 | 22 | 7800608 | 50 | 47 | 10.4 | 6.3 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
318.50 € | 1 | 6 jours | 33.4 | 50 | 4 | 22.225 | 7800614 | 50 | 47 | 8 | 5 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
523.70 € | 1 | 6 jours | 46.4 | 50 | 5 | 22 | 7800610 | 63 | 60 | 10.4 | 6.3 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
366.71 € | 1 | 6 jours | 46.4 | 50 | 5 | 22.225 | 7800615 | 63 | 60 | 8 | 5 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
614.40 € | 1 | 6 jours | 63.4 | 50 | 7 | 27 | 7800612 | 80 | 76 | 12.4 | 7 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
413.83 € | 1 | 6 jours | 63.4 | 63 | 5 | 31.75 | 7800618 | 80 | 76 | 12.7 | 8 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
438.75 € | 1 | 6 jours | 63.4 | 63 | 7 | 31.75 | 7800616 | 80 | 76 | 12.7 | 8 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
486.42 € | 1 | 6 jours | 83.4 | 63 | 8 | 31.75 | 7800617 | 100 | 96 | 12.7 | 8 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM | ||
682.60 € | 1 | 6 jours | 83.4 | 63 | 8 | 32 | 7800613 | 100 | 96 | 14.4 | 8 | 2 | SXMT120410SR-GM/SXMT120410ER-SM |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Vertical | work material | General steel / Acier trempé et durci / High hardness steel / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Machining Application Details | Profiling |
Configurer
Propriétés de base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles