Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter Dc (mm) | Mounting Method | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Shank diameter Ds (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length ℓ2 (mm) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Neck diameter /d1 (mm) | Boss Diameter db (mm) | Width of the Key Slot a (mm) | Depth of the Key Slot b (mm) | Shank Length ℓs (mm) | Type | Type Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.42 € | 1 | 6 jours | 20 | Avec poignée | 306 | MT5-M16 | 2 | 170 | - | 7800010 | 40 | 38.9 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
350.46 € | 1 | 6 jours | 20 | Avec poignée | 256 | MT5-M16 | 2 | 120 | - | 7800001 | 40 | 38.9 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
421.42 € | 1 | 6 jours | 20 | Avec poignée | 306 | MT5-M24 | 2 | 170 | - | 7800012 | 40 | 38.9 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
350.46 € | 1 | 6 jours | 20 | Avec poignée | 256 | MT5-M24 | 2 | 120 | - | 7800003 | 40 | 38.9 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
512.90 € | 1 | 6 jours | 20 | Avec poignée | 150 | 42 | 2 | 50 | - | 7800000 | 40 | 38.9 | - | - | - | 100 | 1 | With handle | ||
443.62 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 250 | CN50.8 | 3 | 165 | - | 7800017 | 50 | 48.5 | - | - | - | 85 | 3 | With handle | ||
366.71 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 150 | CN50.8 | 3 | 65 | - | 7800008 | 50 | 48.5 | - | - | - | 85 | 3 | With handle | ||
490.21 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 306 | MT5-M16 | 3 | 170 | - | 7800014 | 50 | 48.5 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
434.42 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 256 | MT5-M16 | 3 | 120 | - | 7800005 | 50 | 48.5 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
490.21 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 306 | MT5-M24 | 3 | 170 | - | 7800016 | 50 | 48.5 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
434.42 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 256 | MT5-M24 | 3 | 120 | - | 7800007 | 50 | 48.5 | - | - | - | 136 | 2 | With handle | ||
850.30 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 250 | 42 | 3 | 150 | - | 7800013 | 50 | 48.5 | - | - | - | 100 | 1 | With handle | ||
695.10 € | 1 | 6 jours | 30 | Avec poignée | 150 | 42 | 3 | 50 | - | 7800004 | 50 | 48.5 | - | - | - | 100 | 1 | With handle | ||
641.00 € | 1 | 6 jours | 43 | Bouchon de centrage | 63 | - | 3 | - | 22 | 7800057 | 63 | - | 60 | 10.4 | 6.3 | - | - | Bore Type | ||
776.20 € | 1 | 6 jours | 43 | Bouchon de centrage | 63 | - | 4 | - | 22 | 7800058 | 63 | - | 60 | 10.4 | 6.3 | - | - | Bore Type | ||
291.42 € | 1 | 6 jours | 43 | Bouchon de centrage | 63 | - | 3 | - | 22.225 | 7800050 | 63 | - | 60 | 8 | 5 | - | - | Bore Type | ||
352.08 € | 1 | 6 jours | 43 | Bouchon de centrage | 63 | - | 4 | - | 22.225 | 7800051 | 63 | - | 60 | 8 | 5 | - | - | Bore Type | ||
1,041.50 € | 1 | 6 jours | 60 | Bouchon de centrage | 63 | - | 4 | - | 27 | 7800059 | 80 | - | 76 | 12.4 | 7 | - | - | Bore Type | ||
1,176.30 € | 1 | 6 jours | 60 | Bouchon de centrage | 63 | - | 5 | - | 27 | 7800060 | 80 | - | 76 | 12.4 | 7 | - | - | Bore Type | ||
471.79 € | 1 | 6 jours | 60 | Bouchon de centrage | 63 | - | 4 | - | 31.75 | 7800052 | 80 | - | 76 | 12.7 | 8 | - | - | Bore Type | ||
533.00 € | 1 | 6 jours | 60 | Bouchon de centrage | 63 | - | 5 | - | 31.75 | 7800053 | 80 | - | 76 | 12.7 | 8 | - | - | Bore Type | ||
612.08 € | 1 | 6 jours | 80 | Bouchon de centrage | 63 | - | 5 | - | 31.75 | 7800054 | 100 | - | 96 | 12.7 | 8 | - | - | Bore Type | ||
720.42 € | 1 | 6 jours | 80 | Bouchon de centrage | 63 | - | 6 | - | 31.75 | 7800055 | 100 | - | 96 | 12.7 | 8 | - | - | Bore Type | ||
1,345.10 € | 1 | 6 jours | 80 | Bouchon de centrage | 63 | - | 5 | - | 32 | 7800061 | 100 | - | 96 | 14.4 | 8 | - | - | Bore Type | ||
1,579.00 € | 1 | 6 jours | 80 | Bouchon de centrage | 63 | - | 6 | - | 32 | 7800062 | 100 | - | 96 | 14.4 | 8 | - | - | Bore Type | ||
796.25 € | 1 | 6 jours | 105 | Bouchon de centrage | 63 | - | 6 | - | 31.75 | 7800056 | 125 | - | 100 | 12.7 | 8 | - | - | Bore Type | ||
1,752.10 € | 1 | 6 jours | 105 | Bouchon de centrage | 63 | - | 6 | - | 40 | 7800063 | 125 | - | 100 | 16.4 | 9 | - | - | Bore Type |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Vertical | work material | General steel / High hardness steel / Fonte | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Profiling |
Configurer
Propriétés de base
External diameter Dc(mm)
Mounting Method
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Shank diameter Ds(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length ℓ2(mm)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles