Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAO06R100M31.7W-14 |
PAO06R125M38.1W-17 |
PAO06R160M50.8W-20 |
PAO06R200M47.6W-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Boss Diameter db (mm) | Width of the Key Slot a (mm) | Depth of the Key Slot b (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,029.17 € | 1 | 6 jours | 100 | 50 | 14 | 31.75 | 7802089 | 110.2 | 70 | 12.7 | 8 | 4 | ||
1,191.67 € | 1 | 6 jours | 125 | 63 | 17 | 38.1 | 7802091 | 135.2 | 90 | 15.9 | 10 | 4 | ||
1,419.17 € | 1 | 6 jours | 160 | 63 | 20 | 50.8 | 7802093 | 170.2 | 100 | 19 | 11 | 4 | ||
1,771.25 € | 1 | 6 jours | 200 | 63 | 25 | 47.625 | 7802095 | 210.2 | 150 | 25.4 | 14 | 5 |
Loading...
Machining Application | Rabot | work material | General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure |
Configurer
Propriétés de base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Hole Diameter(mm)
Tool No.
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles