• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise F2010 P5E43R, type octogonal

Fraise F2010 P5E43R, type octogonal

Features a high-rigidity octagonal tip to achieve both high economic and cutting performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2010-M-P5E43R08006J
F2010-M-P5E43R10007J
F2010-M-P5E43R12508J
F2010-M-P5E43R16010J
F2010-M-P5E43R20012J
F2010-S-P5E43R25012J
F2010-S-P5E43R25016J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Number of tips for use Applicable Chip

1,289.99 €

4 jours 8050625.480044829016ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

1,462.49 €

4 jours 10050731.75800448311027ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

1,627.49 €

4 jours 12563838.1800448413528ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,002.49 €

4 jours 160631050.88004487170310ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,467.49 €

4 jours 200631247.6258004489210312ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

2,564.92 €

Devis 250631247.6258002480260312ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

3,202.42 €

Devis 250631647.6258002481260316ODMW060508-A57/ODMV060508T-A27/ODHW0605ZZN-A57/ODMT0605ZZN-D57/ODMT0605ZZN-D57/ODHT0605ZZN-F57/ODHT0605ZZN-G88/ODHX0605ZZR-A57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / High hardness steel / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat / Cermet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique