• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Série de fraises F2260, fraise pour usinage lourd de la fonte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2260-100XSLX6
F2260-125XSLX8
F2260-160XSLX10
F2260-200XSLX12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Applicable Chip Weight
(kg)

1,327.49 €

4 jours 1005063280754951131LNMU150812-F57T3

1,522.49 €

4 jours 1256384080754961381LNMU150812-F57T4.2

1,927.49 €

4 jours 16063104080754971732LNMU150812-F57T6.9

2,332.49 €

4 jours 20063126080754982133LNMU150812-F57T10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane work material Cast Iron Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 11

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique