• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type chanfreiné court, longue tige VP-LT-SC-NRT

Taraud sans rainure série VP, nouveau taraud à bout hémisphérique, type chanfreiné court, longue tige VP-LT-SC-NRT

As powder HSS and special screws are used, a long machining life is provided for a wide range of work materials

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP-LT-SC-NRT-M1X0.25
VP-LT-SC-NRT-M1.2X0.25
VP-LT-SC-NRT-M1.4X0.3
VP-LT-SC-NRT-M1.7X0.35
VP-LT-SC-NRT-M2X0.4
VP-LT-SC-NRT-M2.5X0.45
VP-LT-SC-NRT-M2.6X0.45
VP-LT-SC-NRT-M3X0.5
VP-LT-SC-NRT-M3.5X0.6
VP-LT-SC-NRT-M4X0.7
VP-LT-SC-NRT-M5X0.8
VP-LT-SC-NRT-M6X1
VP-LT-SC-NRT-NO2-56UNC
VP-LT-SC-NRT-NO4-40UNC
VP-LT-SC-NRT-NO6-32UNC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

35.15 €

4 jours MeterM10.2560RH4-37-8318201

33.34 €

4 jours MeterM1.20.2560RH4-38-8318207

31.24 €

4 jours MeterM1.40.360RH4-39-8318211

30.34 €

4 jours MeterM1.70.3560RH4-311-8318221

28.37 €

4 jours MeterM20.480RH4-312-8318233

27.23 €

4 jours MeterM2.50.4580RH4-314Available8318249

26.83 €

4 jours MeterM2.60.4580RH4-314Available8318253

26.97 €

7 jours MeterM30.580RH51849Available8318261

26.63 €

4 jours MeterM3.50.680RH41849Available8318265

24.43 €

4 jours MeterM40.780RH620510Available8318273

28.54 €

4 jours MeterM50.8100RH6225.511Available8318283

27.53 €

4 jours MeterM61100RH724612Available8318295

32.74 €

4 jours UnifiedNo2UN5680RH4-313Available8318407

31.24 €

4 jours UnifiedNo4UN4080RH5-315Available8318415

32.14 €

4 jours UnifiedNo6UN3280RH51849Available8318423

Loading...

  1. 1

Informations de base

Chamfer threads 1P Tool Material Type Powder high-speed steel Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Roll tap Hole type For blind hole Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique