• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Taraud sans rainure série X Performer avec trou d'huile OIL-S-XPF

Taraud sans rainure série X Performer avec trou d'huile OIL-S-XPF

In addition to the performance of S-XPF, excellent lubrication and cooling effects are provided by an oil hole placed in each oil groove, simultaneously achieving high speed, high efficiency and high durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OIL-S-XPF-M6X1
OIL-S-XPF-M8X1.25
OIL-S-XPF-M10X1.5
OIL-S-XPF-M12X1.75
OIL-S-XPF-M14X1.5
OIL-S-XPF-M16X1.5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

43.56 €

4 jours M6162RH724688322557

57.88 €

4 jours M81.2570RH7-6.2108322577

70.29 €

4 jours M101.575RH7-7128322609

92.99 €

4 jours M121.7582RH8-8.5148322647

145.34 €

4 jours M141.588RH9-10.5128322727

182.37 €

4 jours M161.595RH9-12.5128322755

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique