• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise hérisson F2038C, série ébauche, BT, type à pointe remplaçable

Fraise hérisson F2038C, série ébauche, BT, type à pointe remplaçable

Porcupine Cutter with a replaceable tip. Allows the cost of tools to be reduced. For rough heavy cutting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2038C-50XS24F.P
F2038C-63XBT50BODY
F2038C-63XBT50XL86
F2038C-63XBT50XS76
F2038C-63XL34F.P
F2038C-63XS24F.P
F2038C-80XBT50BODY
F2038C-80XBT50XL106
F2038C-80XBT50XS96
F2038C-80XL34F.P
F2038C-80XS24F.P
F2038CBT-50XBT50BODY
F2038CBT-50XBT50XS56
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

649.16 €

4 jours 50-2800598124-4End 2 / Outer Circumference 4P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,408.32 €

4 jours 63223.82800593452-4Outer Circumference 10P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,428.58 €

4 jours 6325828005897861564End 2 / Outer Circumference 16P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,000.00 €

7 jours 6324828005896761464End 2 / Outer Circumference 14P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

799.16 €

4 jours 63-2800598734-4End 2 / Outer Circumference 6P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,009.50 €

7 jours 63-2800598624-4End 2 / Outer Circumference 4P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,824.99 €

4 jours 80243.83800593572-6Outer Circumference 21P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

4,642.83 €

4 jours 80278380059021061766End 3 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

4,142.83 €

7 jours 8026838005901961666End 3 / Outer Circumference 27P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,074.99 €

4 jours 80-3800599234-6End 2 / Outer Circumference 9P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

1,416.67 €

7 jours 80-3800599124-6End 3 / Outer Circumference 6P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

2,047.58 €

4 jours 50203.82800593332-4Outer Circumference 6P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

3,119.08 €

4 jours 5022828005891561264End 2 / Outer Circumference 10P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1/SPMT120408

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique