• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

F2280MINI SL, série fraises de petit diamètre, fraise octogonale MINI, type enveloppe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F2280MINISL-50XSLX4
F2280MINISL-63XSLX5
F2280MINISL-80XSLX6J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Mounting Hole Height ℓ
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

390.00 €

4 jours 42404168075483501940DME050408-S57/0DHW0504ZZN-A57/0DMT0504ZZN-D57/0DHT0504ZZN-F57/0DHT0504ZZN-G88

415.00 €

4 jours 55405228075484632050DME050408-S57/0DHW0504ZZN-A57/0DMT0504ZZN-D57/0DHT0504ZZN-F57/0DHT0504ZZN-G88

448.33 €

4 jours 7250625.48075485802660DME050408-S57/0DHW0504ZZN-A57/0DMT0504ZZN-D57/0DHT0504ZZN-F57/0DHT0504ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Plane work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique